domovea versie 1 wordt afgesloten.
Ontdek de nieuwe domovea basic en plus!
De cloudservice voor domovea versie 1 (module TJA 450) wordt na 15 jaar officieel afgesloten en de app wordt eind 2025 uit de app stores verwijderd. Maar het verhaal eindigt hier niet! Stap nu over naar de vernieuwde domovea basic of plus en cloudservice (TJAS671 en TJAS471) om op afstand en beveiligd controle te houden over je slimme gebouw of woning. We ondersteunen je bij de upgrade.
domovea basic of plus is je vertrouwde gebouwautomatiseringsoplossing
Deze geüpgrade oplossing biedt je een beveiligde verbinding en geavanceerde smart home connectiviteit met Matter integratie.
Upgrade nu naar een slimmer, beter beveiligd, meer verbonden gebouw of woning
Comfort en rust: Geniet van een complete, veilige oplossing met nieuwe functies zoals IoT-integratie.
Gebruiksgemak: Intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface.
Tijdsbesparend: Gestroomlijnde migratie van domovea versie 1 naar domovea basic of plus.
Upgrade naar domovea basic of plus met een getrainde installateur
Neem contact op met je lokale installateur voor je nieuwe serververbinding en de migratie van het systeem/de apparaten van domovea (TJA450) naar de nieuwe domovea basic of plus (TJAS671 of TJAS471).

Om een vlotte en eenvoudige upgrade te garanderen kun je zelf een installateur inschakelen. Deze zal je helpen om je apparaten en configuraties te migreren naar domovea plus (TJAS471).

Veelgestelde vragen

Vind hier de belangrijkste vragen met betrekking tot domovea:
Wat gebeurt er met mijn installatie wanneer de domovea-services (TJA450) en de app worden stopgezet? 
De toegang op afstand (zonder bereik van je Wifi) is niet meer beschikbaar. De app werkt nog steeds lokaal, maar is niet meer beschikbaar in de Apple App Store of Google Play Store, wat betekent dat de app niet op nieuwe apparaten kan worden geïnstalleerd. 
Wat zijn mijn opties als ik hetzelfde serviceniveau wil behouden?
Je kunt upgraden naar de domovea basic of plus oplossing (TJAS671 of TJAS471), die hetzelfde serviceniveau biedt met extra functies en verbeteringen.
Kan ik mijn gegevens migreren van domovea (TJA450) naar domovea basic of plus (TJAS671 of TJAS471)? 
Ja, alle gegevens - zoals apparaatnamen, apparaatgroepen en metingen - kunnen worden gemigreerd van domovea (TJA450) naar domovea basic* of plus (TJAS671* of TJAS471) *domovea basic tot een max van 128 KNX apparaten. 
Waar kan ik domovea basic of plus (TJAS671 of TJAS471) aanschaffen en hoeveel kost het? 
Neem contact op met de installateur die jouw domovea-oplossing (TJA450) heeft ingesteld of met een installateur die bevoegd is om Hager domovea-oplossingen te installeren. Zij zullen je voorzien van een offerte op maat. 
Hager Copyright @2025 - Address - Cookies - www.hager.com