domovea Cloud Service wird eingestellt.  
Entdecken Sie domovea plus!
Der domovea (Hager TJA450, TJA451 und Berker 75710005, 75710006) Cloud-Service wird offiziell eingestellt und die domovea App wird Ende 2025 aus den App Stores entfernt. Damit Sie weiterhin Ihr Smart Home per Fernzugriff steuern können, wechseln Sie jetzt auf den neuen domovea plus Server (TJAS471). Wir unterstützen Sie bei der Umstellung.
domovea plus ist Ihre bewährte Lösung
für die Heimautomatisierung
Diese aktualisierte Lösung bietet Ihnen eine noch bessere Smart Home-Konnektivität.
Jetzt Upgrade auf ein intelligenteres, vernetzteres Zuhause durchführen
Komfort: Profitieren Sie von einer umfassenden Lösung mit neuen Funktionen.
Benutzerfreundlichkeit: Intuitive und benutzerfreundliche Benutzeroberfläche.
Zeitersparnis: Nahtlose Migration von domovea zu domovea plus.
Umstellung auf domovea plus mithilfe einer Elektrofachkraft
Wenden Sie sich an Siblik SmartHome, diese Sie gerne berät.

Um eine reibungslose und einfache Umstellung zu gewährleisten, hilft Ihnen Siblik SmartHome bei der Suche nach einer Elektrofachkraft in Ihrer Nähe, die Sie bei der Umstellung Ihrer Installation zu domovea plus (TJAS471) unterstützt.
Sonderangebot: Sichern Sie sich einen Rabatt für das Aktionsgerät domovea plus (TJAS471R)!

Als geschätzter Nutzer von domovea V1 haben Sie bei einem Upgrade Anspruch auf einen exklusiven Rabatt mit der Seriennummer und der Rechnung des Altgerätes. Lassen Sie sich dieses zeitlich begrenzte Angebot, gültig von 01.09.2025 bis 31.12.2026, nicht entgehen!

FAQ - Häufig gestellte Fragen

Hier finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten zu domovea:
Was geschieht mit meiner Installation, wenn die Cloud Services und die App von domovea (Hager TJA450, TJA451 und Berker 75710005, 75710006) eingestellt werden?
Der Fernzugriff (Steuerung des Smart Homes aus der Ferne) wird nur mehr über VPN möglich sein. Im lokalen Netzwerk funktioniert die App weiterhin, ist aber nicht mehr im Apple App Store oder Google Play Store verfügbar, d.h. sie kann nicht mehr auf neuen Geräten installiert werden. 
Welche Optionen habe ich, wenn ich das gleiche Serviceniveau beibehalten möchte?
Sie können eine Umstellung auf domovea plus (TJAS471) durchführen. Sie bietet das gleiche Serviceniveau wie domovea (Hager TJA450, TJA451 und Berker 75710005, 75710006) sowie zusätzliche Funktionen und weitere Verbesserungen.
Kann ich meine Daten von domovea (Hager TJA450, TJA451 und Berker 75710005, 75710006) zu domovea plus (TJAS471) migrieren?
Ja, alle Daten– wie Gerätenamen, Gerätegruppen und Messwerte– können von domovea (Hager TJA450, TJA451 und Berker 75710005, 75710006) zu domovea plus (TJAS471) übertragen werden.
Wo kann ich domovea plus (TJAS471) erwerben und wie viel kostet es?
Wenden Sie sich direkt an Siblik SmartHome. Diese wird Sie gerne über dieses Austauschangebot informieren und gegebenenfalls einen Partner für den Austausch vermitteln. 
Kann ich einen Sonderpreis für den Ersatz erhalten?
Sonderkonditionen sind ausschließlich unter Vorlage einer Rechnung und der Domovea V1 Seriennummer erhältlich.
Wo finde ich eine Elektrofachkraft, die mich bei der Umstellung unterstützt? 
Wenden Sie sich an Siblik SmartHome, um die Empfehlung einer Elektrofachkraft zu erhalten, die Sie gern bei einem Upgrade auf domovea plus (TJAS471) unterstützt. 
Hager Electro Ges.m.b.H. Copyright @2025 - Dieselgasse 3, 2333 Leopoldsdorf - Cookies - www.hager.com/at