Better buildings. Better tomorrows.

Ein Schaltersystem. Einfach besser.
Flexibel wählen, einfach installieren. Das neue Hager-Schaltersystem basiert auf einer 55 x 55 mm großen Plattform, die für jede Anwendung geeignet ist. Das Programm bietet hohe Flexibilität, reduzierte Komplexität und die gewohnte Hager-Qualität.
Was wäre, wenn ein Schaltersystem alles könnte?
Erfahren Sie, wie das neue Hager Schaltersystem Installationen, Upgrades und intelligente Steuerungen einfach besser macht.
Ein Schaltersystem für jede Installation


Das neue Hager Schalterprogramm ist eine Systemlösung, bei der alle Formen, Größen und Materialien auf der Standard-Plattform mit den Maßen 55x55 mm basieren. Das ermöglicht einen flexiblen Einsatz und reduziert die Komplexität bei der Installation. 
Verpassen Sie keine News zum neuen Hager Schaltersystem!
Sie wollen als einer der Ersten erfahren, was das neue Schaltersystem von Hager auszeichnet? Dann tragen Sie sich in unseren Newsletter-Verteiler ein. 
© Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG 2026 – Impressum – Datenschutz – www.hager.com/de