Hager Ready, 
Twój osobisty, wirtualny asystent!
Aplikacja Hager Ready to Twój osobisty, wirtualny asystent, który powstał z pomocą instalatorów elektrycznych, takich jak Ty. Przyjrzyjmy się głównym funkcjom wersji mobilnej i na komputery, które sprawiają, że praca na miejscu instalacji jest szybsza i bardziej efektywna.
Hager Ready
Zawsze i wszędzie!
Pobierz aplikację
Hager Ready już dziś!
Z aplikacją Hager Ready
możesz więcej!
1 - Spotkanie z klientem

W prosty sposób pokaż klientom za pomocą aplikacji swój plan oraz wszystkie możliwości, omawiając propozycje produktów w celu zainteresowania ich potencjałem projektu. Korzystając z funkcji showroomu, zaprezentuj klientom swoje najlepsze realizacje.
2 - Przygotowanie projektu

Kluczem jest przygotowanie! Utwórz projekt i zapisz wyniki na miejscu instalacji za pomocą narzędzi w aplikacji. Zapisz projekt z notatkami i zdjęciami w chmurze przy użyciu konta myHager. Zapewni to łatwy dostęp do danych w dowolnym momencie na komputerze lub telefonie komórkowym.   
3 - Nowa funkcja współpracy

Udostępniaj projekty i dokumentację współpracownikom, przebywając poza siedzibą firmy w czasie rzeczywistym, dzięki zupełnie nowej funkcji współpracy. Twórz wspólnie listy produktów i korzystaj z funkcji transferu koszyka, aby bezpośrednio zamawiać potrzebne produkty w hurtowni.         
4 - Konfiguracja rozdzielnicy

Konfiguracja rozdzielnicy i okablowania jest prostsza i szybsza dzięki automatycznemu konfiguratorowi wykorzystującemu notatki sporządzone podczas wizyty w miejscu instalacji. Funkcja ta obejmuje również sprawdzanie norm, co pozwala uniknąć podwójnej pracy.
5 - Drukowanie etykiet

Edytuj i drukuj etykiety, schematy elektryczne i listę produktów bezpośrednio z aplikacji lub z wersji na komputer - jedna z najpopularniejszych funkcji Hager Ready.    
6 - Funkcja wsparcia

Przed rozpoczęciem pracy, w jej trakcie i po jej zakończeniu dostępna jest szeroka pomoc techniczna. Dowiedz się o webinariach, szkoleniach podnoszących kwalifikacje i wydarzeniach, które zwiększą Twoje kompetencje i wiarygodność w oczach klientów. Uzyskaj bezpośredni dostęp do filmów instruktażowych i obszernej sekcji odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ).

Hager Copyright @2024 - Address - Cookies - www.hager.com