domovea stängs ned
Upptäck domovea plus!
Molntjänsten domovea stängs officiellt ned och appen tas bort från appbutikerna i slutet av 2025. Missa inte tillfället att byta till domovea plus om du fortsatt vill fjärrstyra ditt smarta hem. Vi hjälper dig med uppgraderingen.
domovea plus är din pålitliga lösning
för hemautomation
Den här uppgraderade lösningen ger dig säker och enkel kontroll och bättre smart hem-anslutning.
Uppgradera till ett smartare och mer uppkopplat hem nu
Tryggt och praktiskt: Få en komplett, säker lösning med nya funktioner som IoT-integrering.
Användarvänligt: Intuitivt och användarvänligt gränssnitt.
Ökad kompatibilitet: Stödjer bland annat Philips Hue, Sonos, Google Assistent, Amazon Echo samt IFTTT
Uppgradera till domovea plus, köp via installatör
Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta en lokal elinstallatör som hjälper dig med ny hårdvara, serveranslutning och migrering av din nuvarande domovea till den nya versionen: domovea plus.

För att säkerställa en smidig och enkel uppgradering hjälper vi dig att hitta en installatör nära dig. Installatören hjälper dig att migrera dina enheter och konfigurationer till domovea plus.
Få rabatt!

Som befintlig domovea-användare (TJA450 och TJA451) har du rätt till en exklusiv rabatt när du uppgraderar till domovea plus inklusive hårdvara (TJAS471). Missa inte det här tidsbegränsade erbjudandet: Gäller från 5 juni 2025 till 31 december 2025.

FAQ

Här finns de viktigaste frågorna om domovea:
Vad händer med min installation när tjänsterna i domovea (TJA450 och TJA451) och appen stängs ned?
Fjärråtkomst är inte längre tillgänglig. Appen fungerar fortfarande lokalt, men den är inte längre tillgänglig i App Store eller Google Play Store, vilket innebär att den inte kan installeras på nya enheter.
Vilka är mina alternativ om jag vill behålla samma tjänstenivå?
Du kan uppgradera till lösningen domovea plus (TJAS471), som erbjuder samma tjänstenivå tillsammans med ytterligare funktioner och förbättringar.
Kan jag migrera mina data från domovea (TJA450 och TJA451) till domovea plus (TJAS471)? 
Ja, alla data, som enhetsnamn, enhetsgrupper och mätningar, kan migreras från domovea (TJA450 och TJA451) till domovea plus (TJAS471).
Var kan jag köpa domovea plus (TJAS471) och hur mycket kostar det?
Kontakta installatören som installerade din domovea-lösning (TJA450 och 451) eller någon annan installatör som är auktoriserad att installera Hagers domovea-lösningar. De ger dig ett skräddarsytt erbjudande. 
Kan jag få ett specialpris för bytet?
Ja, kontakta din installatör eller Hagers supportavdelning för mer information.
Hur hittar jag en installatör som kan hjälpa till med migreringen? 
Kontakta Hagers supportavdelning så hjälper de dig att hitta behöriga installatörer som kan hjälpa dig att uppgradera till domovea plus (TJAS471).
Hager Copyright @2025 - Integritetspolicy - Cookies - www.hager.com/se