Novemberpaket
från Hager
Våra mest efterfrågade produkter för 3 995 kr
I november släpper vi äntligen vårt rabatterade Novemberpaket! Erbjudandet gäller under hela november 2024 och du hittar paketet med E-nummer 9590354 hos din grossist.

Vinn resa till Obernai i Frankrike

I år innehåller Novemberpaketet ett vykort med ett lottnummer som kan ta dig till Obernai*. På konferensresan får du besöka vårt innovationscenter – Hager Forum. Du besöker även vår reläfabrik och får gå på vinprovning i vindistriktet Alsace.
1: Hitta vykortet   2: Skanna QR-koden   3: Registrera lotten
*Registrering av lott måste ske senast 4/12. Man behöver vara 18 år för att delta.
Paketets innehåll
48 dvärgbrytare, 10 A QC
3 jordfelsbrytare, 25 A QC
3 huvudbrytare, 40 A 
2 Gamma-kapsling, 2x13 
1 Gamma-kapsling, 2x18
4 fasskenor, 12 moduler
2 fasskenor, 15 moduler
1 tumstock från Hager
Varje månad delar vi med oss av produktnyheter, installationstips, branschintressanta ämnen med mera. Säkerställ att du får ta del av det.
Spara pengar!
Handla ditt paket redan idag