Novemberpaket
Begränsat antal

E-nummer: 9590357
Två Hager lager-glas på köpet

Hager fyller 70 år!

Den 1 november släpper vi äntligen vårt rabatterade Novemberpaket! Hager firar 70 år och Novemberpaketet innehåller därför 70 av våra mest populära normprodukter. Erbjudandet gäller under hela november 2025, så långt lagret räcker, och du hittar paketet med E-nummer 9590357 hos din grossist.

QuickConnect snabbanslutningsteknik firar 20 år

Mini- och jordfelsbrytarna i Novemberpaketet har QuickConnect snabbanslutningsteknik på både in- och utgående sida. QuickConnect (QC) ger dig en snabb och enkel installation som spar tid. En annan fördel är att det skapas en säker anslutning genom ett konstant fjädertryck. Dessutom kan fasskenan monteras sist med ett klick. Det ger dig en enkel, snabb och säker installation.
Novemberpaketet med E-nr. 9590357 innehåller:
48 minbrytare 10 A 1-P QuickConnect 
12 minbrytare 16 A 1-P QuickConnect 
4 minbrytare 16 A 3-P QuickConnect 
3 jordfelsbrytare 25 A QuickConnect
3 huvudbrytare 40 A
2 Hager lager-glas
Varje månad delar vi med oss av produktnyheter, installationstips, branschintressanta ämnen, goodiebags med mera. Säkerställ att du får ta del av det.
Spara pengar!
Handla ditt paket redan idag

Hager Copyright @2025 - Integritetspolicy - Cookies - www.hager.com/se