Eventjes uw kennis opladen?
Elektrische voertuigen is al enige tijd één van de belangrijkste besproken onderwerpen. De overheid stimuleert particulieren en bedrijven om hun voertuigkeuze anders en bewuster te gaan maken.
Ongetwijfeld werd u reeds eens geconfronteerd met een vraag over een laadpaal of overweegt u zelf om een elektrisch voertuig aan te kopen...bij Hager gaat het verder dan enkel de laadpaal. Wij denken graag mee over het juiste vermogen van uw elektrische installatie, de energie monotoring en de aansluiting van een laadpaal op zonnepanelen.
Ontdek de witty start
Deze laadpaal is een huishoudelijke laadpaal die perfect is voor een eigenaar van een elektrisch voertuig voor privé-gebruik. Bij nieuwbouw is men sowieso verplicht om de kabel voor een elektrische laadpaal te voorzien, dus vaak wordt er dan ineens ook een laadpaal gekozen.
Hoe kan ik de energie van de zon gebruiken voor de laadpaal?
D.m.v. het plaatsen van een TIC-kaart en een load management module kan u kiezen voor een ecostand die voorrang geeft aan zonnepanelen.
Enkele troeven van de witty start:
- Eenvoudige plaatsing
- Ruimte om extra modules te plaatsen in de laadpaal
- Mogelijkheid om de bekabeling netjes weg te werken met een kabelgoot
- Sleutel voor de gebruiker (bescherming)
- Kan binnen en buiten geplaatst worden
- Tijdstip van werking kan aangestuurd worden